Systeemreferentie
Grijpers voor gascilinders
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Industriële robots

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH7000

- Zware lineaire geleider voor gebruik onder extreme omstandigheden
- Ideaal voor de hoogste dwarskrachten en koppelopname
1. 2-klauw parallelle grijper

- Zware lineaire geleider voor gebruik onder extreme omstandigheden
- Ideaal voor de hoogste dwarskrachten en koppelopname
Uitdaging
Bij het opwerken van gasflessen moest een grijper een grote verscheidenheid aan gasflessen met kracht kunnen hanteren. Een andere uitdaging was dat in de fabriek alleen hydraulica beschikbaar was als aandrijfmedium en dat de grijpkracht niet voldoende was met de bestaande standaardgrijpers.
Oplossing
Er werd een aangepaste systeemoplossing ontwikkeld op basis van de robuuste GH76100-standaardgrijper. Om de vereiste grijpkracht te bereiken, werd de grijper aangepast met een hydraulische aandrijving en bereikte zo een grijpkracht van 17.000 N bij een hydraulische druk van 80 bar.
Highlights en technische gegevens
- IP67
- Grijpkracht instelbaar
- uitwendig grijpen
- Hydraulisch
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijving | hydraulisch |
Grijpkracht max. | 17000 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 200 [mm] |
IP-klasse | IP67 |
Systeemgewicht | 85 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 80 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd